Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor de feixe passante em miniatura para uso em espaços confinados
Série
R030K
Interface
NPN Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Through-beam sensor (pair)
Característica do raio
divergente
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
| BOS R030K-NO-RX10-VC-00,2-S75 | BOS R030K-NS-RX10-VC-00,2-S75 | |
|
1.473,05 BRL
Preço de tabela
|
1.473,05 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Interface | NPN Contato normalmente fechado (NF) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Through-beam sensor (pair) | Through-beam sensor (pair) |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | 336 x 336 mm | 336 x 336 mm |
| Alcance | 0...1000 mm | 0...1000 mm |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, TPU | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, TPU |
| Material do invólucro | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD