Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor de feixe passante em miniatura para uso em espaços confinados
Série
R030K
Interface
PNP: Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Through-beam sensor (pair)
Característica do raio
divergente
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
| BOS R030K-PS-RX10-VC-00,2-S75 | BOS R030K-PO-RX10-VC-00,2-S75 | |
|
1.473,05 BRL
Preço de tabela
|
1.473,05 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Interface | PNP: Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Through-beam sensor (pair) | Through-beam sensor (pair) |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | 336 x 336 mm | 336 x 336 mm |
| Alcance | 0...1000 mm | 0...1000 mm |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, TPU | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, TPU |
| Material do invólucro | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD