Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BOS02J1

BOS R030K-NO-RX20-VC-00,2-S75

Sensor de feixe passante em miniatura para uso em espaços confinados

Série
R030K
Interface
NPN Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Through-beam sensor (pair)
Característica do raio
divergente
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
R030K
Interface
NPN Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Through-beam sensor (pair)
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
215 x 215 mm
Alcance
0...1000 mm
Conexão
Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, TPU
Material do invólucro
PBT & ABS
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificações
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar