Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de barreira Entry Line
Série
R072K
Dimensões
12 x 32.4 x 22.7 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
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
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BOS R072K-PU-RX10-02 | BOS R072K-PU-RX10-01,5-S75 | BOS R072K-PU-RX10-00,3-S75 | |
|
988,02 BRL
Preço de tabela
|
988,02 BRL
Preço de tabela
|
988,02 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | R072K | R072K | R072K |
|---|---|---|---|
| Dimensões | 12 x 32.4 x 22.7 mm | 12 x 32.4 x 22.7 mm | 12 x 32.4 x 22.7 mm |
| Interface | PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional | Sensor ótico de barreira unidirecional | Sensor ótico de barreira unidirecional |
| Característica do raio | divergente | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 70 mm a 2 m | Ø 70 mm a 2 m | Ø 70 mm a 2 m |
| Alcance | 0...20 m | 0...20 m | 0...20 m |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, TPU | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 1.50 m, TPU | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.30 m, TPU |
| Material do invólucro |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD