Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BOS02JM

BOS R072K-PU-RH10-S75

Clicadores de luz cúbicos Entry Line com excelente relação custo-benefício.

Série
R072K
Dimensões
12 x 42.5 x 22.7 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, Triangulação
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
R072K
Dimensões
12 x 42.5 x 22.7 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, Triangulação
Peculiaridade ótica
Supressão do fundo
Característica do raio
divergente
Tamanho do ponto de luz
Ø 9 mm a 60 mm
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Alcance
0...350 mm
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
PA 6
PA 6
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar