Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Clicadores de luz cúbicos Entry Line com excelente relação custo-benefício.
Série
R072K
Dimensões
12 x 33.5 x 22.7 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
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
| BOS R072K-PU-RD10-01,5-S75 | BOS R072K-PU-RD10-00,3-S75 | |
|
898,20 BRL
Preço de tabela
|
898,20 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | R072K | R072K |
|---|---|---|
| Dimensões | 12 x 33.5 x 22.7 mm | 12 x 33.5 x 22.7 mm |
| Interface | PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 40 mm a 800 mm | Ø 40 mm a 800 mm |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0 m...800 mm | 0 m...800 mm |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 1.50 m, TPU | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.3 m, TPU |
| Material do invólucro |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD