Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BOW0019

BOW A-0408-NS-C-S49

Sensores óticos tipo janela com saída dinâmica para objetos em queda

Série
A
Dimensões
18 x 90 x 140 mm
Janela ativa (PL × AL)
40 × 80 mm
Interface
NPN dinâmico Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Barreira ótica com moldura
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
A
Dimensões
18 x 90 x 140 mm
Janela ativa (PL × AL)
40 × 80 mm
Interface
NPN dinâmico Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Barreira ótica com moldura
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
Infravermelho
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Material do invólucro
Alumínio, anodizado, preto
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 12.0
27-27-09-11
ECLASS 13.0
27-27-09-11
ECLASS 14.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ECLASS 8.1
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
ETIM 8.0
EC002721
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar