Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidores passivos
Conexão, locais de conexão
4x M8x1-Fêmea, 3-polos
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação da função de comutação
LED amarelo (4x)
Tipo de sinal
PNP
Cabo
PUR black, 15 m, Drag chain compatible
Alternativa recomendada
BPI00C8
Distribuidores passivos
BPI 4M303P-5K-B0-KPX60-150
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M303P-2K-00-KPX60-150 | BPI 4M303P-5K-B0-KPX60-150 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.631,22 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão, locais de conexão | 4x M8x1-Fêmea, 3-polos | 4x M8x1-Fêmea, 3-polos |
|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | LED verde | LED verde |
| Indicação da função de comutação | LED amarelo (4x) | LED amarelo (4x) |
| Tipo de sinal | PNP | PNP |
| Cabo | PUR black, 15 m, Drag chain compatible | PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Corrente de saída, máx. | 2 A | 3 A |
| Corrente total, máx. | 6 A | 8 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD