Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Portas de entrada/saída
PINO 1: +24V
PINO 3: 0V
PINO 4: contato normalmente aberto
PINO 1: +24V
PINO 3: 0V
PINO 4: contato normalmente aberto
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidores passivos
Conexão, locais de conexão
8x M8x1-Fêmea, 3-polos
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação da função de comutação
LED amarelo (8x)
Tipo de sinal
PNP
Conexão (COM 1)
M12x1-Conector, 12-polos
Alternativa recomendada
BPI00AL
Distribuidores passivos
BPI 8M303P-5K-B0-SM4CT
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M303P-2K-00-SM4CT | BPI 8M303P-5K-B0-SM4CT | |
|
-
Preço de tabela
|
1.325,75 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão, locais de conexão | 8x M8x1-Fêmea, 3-polos | 8x M8x1-Fêmea, 3-polos |
|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | LED verde | LED verde |
| Indicação da função de comutação | LED amarelo (8x) | LED amarelo (8x) |
| Tipo de sinal | PNP | PNP |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Conector, 12-polos | M12x1-Macho, 12-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Corrente de saída, máx. | 2 A | 1.5 A |
| Corrente total, máx. | 6 A | 1.5 A |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD