Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Portas de entrada/saída
PINO 1: +24V
PINO 2: contato normalmente fechado
PINO 3: 0V
PINO 4: contato normalmente aberto
PINO 5: PE
PINO 1: +24V
PINO 2: contato normalmente fechado
PINO 3: 0V
PINO 4: contato normalmente aberto
PINO 5: PE
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidores passivos
Conexão, locais de conexão
4x M12x1-Fêmea, 5-polos
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação da função de comutação
LED amarelo (8x)
Tipo de sinal
PNP
Cabo
PUR black, 5 m, Drag chain compatible
Alternativa recomendada
BPI009Y
Distribuidores passivos
BPI 4M4A5P-2K-B0-KPXB0-050
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M4A5P-2K-00-KPXB0-050 | BPI 4M4A5P-2K-B0-KPXB0-050 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.180,80 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão, locais de conexão | 4x M12x1-Fêmea, 5-polos | 4x M12x1-Fêmea, 5-polos |
|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | LED verde | LED verde |
| Indicação da função de comutação | LED amarelo (8x) | LED amarelo (8x) |
| Tipo de sinal | PNP | PNP |
| Cabo | PUR black, 5 m, Drag chain compatible | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Corrente de saída, máx. | 2 A | 4 A |
| Corrente total, máx. | 12 A | 8 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD