Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidores passivos
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação da função de comutação
LED amarelo (16x)
Tipo de sinal
PNP
Cabo
PUR black, 15 m, Drag chain compatible
Alternativa recomendada
BPI009C
Distribuidores passivos
BPI 8M4A5P-2K-B0-KPXL0-150
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M4A5P-2K-00-KPXL0-150 | BPI 8M4A5P-2K-B0-KPXL0-150 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.393,03 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos |
|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | LED verde | LED verde |
| Indicação da função de comutação | LED amarelo (16x) | LED amarelo (16x) |
| Tipo de sinal | PNP | PNP |
| Cabo | PUR black, 15 m, Drag chain compatible | PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Corrente de saída, máx. | 2 A | 4 A |
| Corrente total, máx. | 12 A | 8 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD