Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidores passivos
Conexão, locais de conexão
4x M12x1-Fêmea, 5-polos 4x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação da função de comutação
LED amarelo (16x)
Tipo de sinal
PNP
Conexão (COM 1)
M23x1-Conector, 19-polos
Alternativa recomendada
BPI008T
Distribuidores passivos
BPI 8M4A5P-2K-B0-SM6LT
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M4A5P-2K-00-SM6LT | BPI 8M4A5P-2K-B0-SM6LT | |
|
-
Preço de tabela
|
1.615,64 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão, locais de conexão | 4x M12x1-Fêmea, 5-polos 4x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos |
|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | LED verde | LED verde |
| Indicação da função de comutação | LED amarelo (16x) | LED amarelo (16x) |
| Tipo de sinal | PNP | PNP |
| Conexão (COM 1) | M23x1-Conector, 19-polos | M23x1-Conector, 19-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Corrente de saída, máx. | 2 A | 4 A |
| Corrente total, máx. | 12 A | 8 A |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD