Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidores passivos
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 4-polos
Cabo
PUR preto, 5 m
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Corrente de saída, máx.
4 A
Corrente total, máx.
12 A
Alternativa recomendada
BPI00JL
Distribuidores passivos
BPI 8M4A40-2K-B0-KPXB0-050
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| C04 T8L-00-PB-050M | BPI 8M4A40-2K-B0-KPXB0-050 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.146,33 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 4-polos | 8x M12x1-Fêmea, 4-polos |
|---|---|---|
| Cabo | PUR preto, 5 m | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Corrente de saída, máx. | 4 A | 4 A |
| Corrente total, máx. | 12 A | 8 A |
| Temperatura ambiente | -25...90 °C | - |
| Classe de proteção | IP68 | IP67 |
| Indicação da função de comutação | - | sem LED |
Só é suportada a transferência de modelos CAD