Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Portas de entrada/saída
PINO 1: +24V
PINO 3: 0V
PINO 4: contato normalmente aberto
PINO 5: PE
PINO 1: +24V
PINO 3: 0V
PINO 4: contato normalmente aberto
PINO 5: PE
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidores passivos
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 4-polos
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação da função de comutação
LED amarelo (8x)
Tipo de sinal
PNP
Cabo
PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto
Características do produto
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD