Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidores passivos
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação da função de comutação
LED amarelo (16x)
Tipo de sinal
NPN
Cabo
PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto
Alternativa recomendada
BPI00JR
Distribuidores passivos
BPI 8M4A50-2K-B0-KPXL0-030
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M4A5N-2K-B0-KPXL0-030 | BPI 8M4A50-2K-B0-KPXL0-030 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.225,37 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos |
|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | LED verde | - |
| Indicação da função de comutação | LED amarelo (16x) | sem LED |
| Tipo de sinal | NPN | - |
| Cabo | PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Corrente de saída, máx. | 4 A | 4 A |
| Corrente total, máx. | 8 A | 8 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD