Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidores passivos
Conexão, locais de conexão
4x M12x1-Fêmea, 4-polos
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação da função de comutação
LED amarelo (4x)
Tipo de sinal
NPN
Cabo
PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Alternativa recomendada
BPI00J7
Distribuidores passivos
BPI 4M4A40-2K-B0-KPX70-050
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M4A4N-2K-B0-KPX70-050 | BPI 4M4A40-2K-B0-KPX70-050 | |
|
-
Preço de tabela
|
948,72 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão, locais de conexão | 4x M12x1-Fêmea, 4-polos | 4x M12x1-Fêmea, 4-polos |
|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | LED verde | - |
| Indicação da função de comutação | LED amarelo (4x) | sem LED |
| Tipo de sinal | NPN | - |
| Cabo | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Corrente de saída, máx. | 4 A | 4 A |
| Corrente total, máx. | 8 A | 8 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD