Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BPI00A0

BPI 4M4A5P-2K-B0-KPXB0-150

Distribuidores passivos

Conexão, locais de conexão
4x M12x1-Fêmea, 5-polos
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação da função de comutação
LED amarelo (8x)
Tipo de sinal
PNP
Cabo
PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto

Características do produto

Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Conexão, locais de conexão
4x M12x1-Fêmea, 5-polos
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação da função de comutação
LED amarelo (8x)
Tipo de sinal
PNP
Cabo
PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Corrente de saída, máx.
4 A
Corrente total, máx.
8 A
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar