Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidores passivos
Conexão, locais de conexão
4x M8x1-Fêmea, 4-polos
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação da função de comutação
LED amarelo (8x)
Tipo de sinal
NPN
Conexão (COM 1)
M12x1-Conector, 12-polos
Características do produto
M12x1-Conector, 12-polos
M12x1-Conector, 12-polos
Alternativa recomendada
BPI00HE
Distribuidores passivos
BPI 4M3040-5K-B0-SM4CT
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M304N-5K-B0-SM4CT | BPI 4M3040-5K-B0-SM4CT | |
|
-
Preço de tabela
|
1.238,40 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão, locais de conexão | 4x M8x1-Fêmea, 4-polos | 4x M8x1-Fêmea, 4-polos |
|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | LED verde | - |
| Indicação da função de comutação | LED amarelo (8x) | sem LED |
| Tipo de sinal | NPN | - |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Conector, 12-polos | M12x1-Macho, 12-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC/10...30 VAC |
| Corrente de saída, máx. | 1.5 A | 1.5 A |
| Corrente total, máx. | 1.5 A | 1.5 A |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD