Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidores passivos
Conexão, locais de conexão
6x M8x1-Fêmea, 3-polos
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação da função de comutação
LED amarelo (6x)
Tipo de sinal
NPN
Cabo
PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
Características do produto
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Alternativa recomendada
BPI00H4
Distribuidores passivos
BPI 6M3030-5K-B0-KPX80-100
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BPI 6M303N-5K-B0-KPX80-100 | BPI 6M3030-5K-B0-KPX80-100 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.686,26 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão, locais de conexão | 6x M8x1-Fêmea, 3-polos | 6x M8x1-Fêmea, 3-polos |
|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | LED verde | - |
| Indicação da função de comutação | LED amarelo (6x) | sem LED |
| Tipo de sinal | NPN | - |
| Cabo | PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Corrente de saída, máx. | 3 A | 3 A |
| Corrente total, máx. | 8 A | 8 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD