Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Portas de entrada/saída
PINO 1: +24V
PINO 3: 0V
PINO 4: contato normalmente aberto
PINO 1: +24V
PINO 3: 0V
PINO 4: contato normalmente aberto
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidores passivos
Conexão, locais de conexão
4x M8x1-Fêmea, 3-polos
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação da função de comutação
LED amarelo (4x)
Tipo de sinal
PNP
Cabo
PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto
Características do produto
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD