Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Portas de entrada/saída
PINO 1: +24V
PINO 3: 0V
PINO 4: sinal
PINO 1: +24V
PINO 3: 0V
PINO 4: sinal
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidores passivos
Conexão, locais de conexão
4x M8x1-Fêmea, 3-polos
Indicação da função de comutação
sem LED
Cabo
PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto
Tensão de serviço UB
10...60 VDC/10...60 VAC
Corrente de saída, máx.
3 A
Características do produto
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD