Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidores passivos
Conexão, locais de conexão
6x M8x1-Fêmea, 4-polos
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação da função de comutação
LED amarelo (12x)
Tipo de sinal
NPN
Cabo
PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto
Características do produto
3.00 m, PUR
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Alternativa recomendada
BPI00H6
Distribuidores passivos
BPI 6M3040-5K-B0-KPXE0-030
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BPI 6M304N-5K-B0-KPXE0-030 | BPI 6M3040-5K-B0-KPXE0-030 | |
|
1.488,99 BRL
Preço de tabela
|
1.428,36 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão, locais de conexão | 6x M8x1-Fêmea, 4-polos | 6x M8x1-Fêmea, 4-polos |
|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | LED verde | - |
| Indicação da função de comutação | LED amarelo (12x) | sem LED |
| Tipo de sinal | NPN | - |
| Cabo | PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC/10...30 VAC |
| Corrente de saída, máx. | 3 A | 3 A |
| Corrente total, máx. | 8 A | 8 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD