Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: +24V
PINO 2: sinal 2
PINO 3: 0V
PINO 4: sinal 1
PINO 5: PE
PINO 2: sinal 2
PINO 3: 0V
PINO 4: sinal 1
PINO 5: PE
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidores passivos
Conexão, locais de conexão
4x M12x1-Fêmea, 5-polos
Indicação da função de comutação
sem LED
Conexão (COM 1)
M23x1-Macho, 19-polos
Tensão de serviço UB
10...60 VDC/10...60 VAC
Corrente de saída, máx.
4 A
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD