Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BSG001W

BSG TID-06-C05-02-005

Easy Tool ID 2.0

Dimensões
247 x 57.1 x 186.5 mm
Conexão, locais de conexão
COM: M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado HID: M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado LAN 1: M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado LAN 2: M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado PWR: M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado USB1: M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado USB2: M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
24 V DC ±10% LPS Class 2
Consumo de corrente, máx.
2 A
Classe de proteção
IP54
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
247 x 57.1 x 186.5 mm
Conexão, locais de conexão
COM: M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado HID: M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado LAN 1: M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado LAN 2: M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado PWR: M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado USB1: M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado USB2: M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
24 V DC ±10% LPS Class 2
Consumo de corrente, máx.
2 A
Classe de proteção
IP54
Temperatura ambiente
0...60 °C
Indicação
7.0" TFT
WVGA 800x480
Luz de fundo LED
RGB analógico (TTL)
Touch projetivo capacitivo (Multitouch)
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
cULus
Classificações
ETIM 8.0
EC004590
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar