Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores inclinação - 2 eixos
Princípio de medição
Sistema de medição baseado em MEMS
Eixos de medição
2
Faixa de medição
-30...30°
Tensão de serviço UB
12...30 VDC
Interface
2x Analógica, tensão 0…10 V
Alternativa recomendada
BSI0010
Sensores inclinação - 2 eixos
BSI Q41K0-XA-MYS030-S92
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BSI R65K0-XA-MYS030-S115 | BSI Q41K0-XA-MYS030-S92 | |
|
7.596,42 BRL
Preço de tabela
|
4.433,52 BRL
Preço de tabela
|
|
| Princípio de medição | Sistema de medição baseado em MEMS | Sistema de medição baseado em MEMS |
|---|---|---|
| Eixos de medição | 2 | 2 |
| Faixa de medição | -30...30° | -30...30° |
| Tensão de serviço UB | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Interface | 2x Analógica, tensão 0…10 V | 2x Analógica, tensão 0…10 V |
| Resolução | ≤ 0.01 ° | ≤ 0.09 ° |
| Precisão | ±0.12° | ±1.0° |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1 | Conector de encaixe, M12x1 |
| Material do invólucro | Plástico | Plástico |
| Temperatura ambiente | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Classe de proteção | IP67 |
IP67 IP69 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Texto suplementar | É possível a centragem na faixa de ±5° de desvio em relação à horizontal | É possível a centragem na faixa de ±5° de desvio em relação à horizontal |
Só é suportada a transferência de modelos CAD