Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BSI000J

BSI Q41K0-XB-MXS015-S92

Versão compacta quadrada com um ou dois eixos de medição

Princípio de medição
Sistema de medição baseado em MEMS
Eixos de medição
1
Faixa de medição
-15...15°
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Interface
Analógica, corrente: 4…20 mA
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Princípio de medição
Sistema de medição baseado em MEMS
Eixos de medição
1
Faixa de medição
-15...15°
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Interface
Analógica, corrente: 4…20 mA
Resolução
≤ 0.09 °
Precisão
±1.0°
Conexão
Conector de encaixe, M12x1
Material do invólucro
Plástico
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Classe de proteção
IP67
IP69
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Texto suplementar
É possível a centralização através de 360° na posição vertical
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar