Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: n.c.
PINO 2: Vcc
PINO 3: uso interno
PINO 4: uso interno
PINO 5: GND
PINO 6: centragem
PINO 7: 4..20 mA
PINO 8: Shield
PINO 2: Vcc
PINO 3: uso interno
PINO 4: uso interno
PINO 5: GND
PINO 6: centragem
PINO 7: 4..20 mA
PINO 8: Shield
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cúbica com um ou dois eixos de medição
Princípio de medição
Sistema de medição baseado em MEMS
Eixos de medição
1
Faixa de medição
-30...30°
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Interface
Analógica, corrente: 4…20 mA
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD