Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BSI001A

BSI R65K0-XB-MXS090-S115

Versão cúbica com um ou dois eixos de medição

Princípio de medição
Sistema de medição baseado em MEMS
Eixos de medição
1
Faixa de medição
-90...90°
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Interface
Analógica, corrente: 4…20 mA
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Princípio de medição
Sistema de medição baseado em MEMS
Eixos de medição
1
Faixa de medição
-90...90°
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Interface
Analógica, corrente: 4…20 mA
Resolução
≤ 0.01 °
Precisão
±0.2°
Conexão
Conector de encaixe, M12x1
Material do invólucro
Plástico
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Texto suplementar
É possível a centralização através de 360° na posição vertical
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar