Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Brevemente já não disponível
Disponível até: 2027-03-01

BSI001J

BSI R11A0-XB-CXP360-S75G-101

Versão cúbica muito precisa com um eixo de medição baseado em fluido

Princípio de medição
Sistema de medição baseado em fluidos
Eixos de medição
1
Faixa de medição
0...360°
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Interface
Analógica, corrente 4…20 mA
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Princípio de medição
Sistema de medição baseado em fluidos
Eixos de medição
1
Faixa de medição
0...360°
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Interface
Analógica, corrente 4…20 mA
Resolução
≤ 0.01 °
Precisão
±0.1 % FS mín. 0,1 °
Conexão
Conector de encaixe, M8x1
Material do invólucro
Alumínio
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Texto suplementar
Protocolo de medição incluído.
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar