Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de pressão digitais
Faixa de medição
0...100 bar
Precisão
±0.5 % FSO BFSL
Pressão de sobrecarga
200 bar
Pressão de fragmentação
300.00 bar
Tensão de serviço UB
18...36 VDC
Alternativa recomendada
BSP00Y8
Sensores de pressão digitais
BSP B100-EV009-P00S2B-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BSP B100-EV002-A02A0B-S4 | BSP B100-EV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
5.358,33 BRL
Preço de tabela
|
|
| Faixa de medição | 0...100 bar | 0...100 bar |
|---|---|---|
| Precisão | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Pressão de sobrecarga | 200 bar | 200 bar |
| Pressão de fragmentação | 300.00 bar | 300 bar |
| Tensão de serviço UB | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Saída analógica | Analógica, corrente 4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | 2x PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) switchable |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Conexão do processo | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Material da conexão de processo | Aço inoxidável (1.4301) | Aço inoxidável (1.4301) |
| Material do anel de vedação | FKM | FKM |
| Material do invólucro |
PA PA 6,6 |
Aço inoxidável (1.4301) PE, Polietileno de alta densidade |
| Temperatura do meio | -25...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67, condição aparafusada |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interface | - | IO-Link 1.1 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD