Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor de pressão com selo
Faixa de medição
–1...2 bar
Precisão
±0.5 % FSO BFSL
Pressão de sobrecarga
10 bar
Pressão de fragmentação
15.00 bar
Tensão de serviço UB
18...36 VDC
Alternativa recomendada
BSP00ZH
Sensor de pressão com selo
BSP V002-IV009-P00S2B-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BSP V002-IV003-A00A0B-S4 | BSP V002-IV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
8.241,32 BRL
Preço de tabela
|
|
| Faixa de medição | –1...2 bar | –1...2 bar |
|---|---|---|
| Precisão | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Pressão de sobrecarga | 10 bar | 10 bar |
| Pressão de fragmentação | 15.00 bar | 15 bar |
| Tensão de serviço UB | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Saída analógica | Analógica, tensão 0…10 V | Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | 2x PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) switchable |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Conexão do processo | G 1/2" (DIN 3852) faceamento frontal | G 1/2" (DIN 3852) faceamento frontal |
| Material da conexão de processo | Aço inoxidável (1.4404) | Aço inoxidável (1.4404) |
| Material do anel de vedação | FKM | FKM |
| Material do invólucro |
Aço inoxidável (1,4301) PA 6,6 |
Aço inoxidável (1.4301) PE, Polietileno de alta densidade |
| Temperatura do meio | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67, condição aparafusada |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interface | - | IO-Link 1.1 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD