Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de pressão analógicos
Faixa de medição
0...400 bar
Precisão
±0.5 % FSO BFSL
Pressão de sobrecarga
1200 bar
Pressão de fragmentação
1500 bar
Tensão de serviço UB
14...30 VDC
Alternativa recomendada
BSP0110
Sensores de pressão analógicos
BSP B400-DV011-A04A1A-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BSP B400-DV004-A04A1A-S4 | BSP B400-DV011-A04A1A-S4 | |
|
3.034,68 BRL
Preço de tabela
|
3.019,41 BRL
Preço de tabela
|
|
| Faixa de medição | 0...400 bar | 0...400 bar |
|---|---|---|
| Precisão | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Pressão de sobrecarga | 1200 bar | 650 bar |
| Pressão de fragmentação | 1500 bar | 1000 bar |
| Tensão de serviço UB | 14...30 VDC | 14...30 VDC |
| Saída analógica | Analógica, tensão 0…10 V | Analógica, tensão 0…10 V |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Conexão do processo | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Material da conexão de processo | Aço inoxidável (1.4571) | Aço inoxidável (1.4571) |
| Material do anel de vedação | sem, soldado | FKM |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4301) | Aço inoxidável (1.4301) |
| Temperatura do meio | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD