Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BSP00KF

BSP B050-KV004-A04A1A-S4

Sensores de pressão sem visor

Faixa de medição
0...50 bar
Precisão
±0.5 % FSO BFSL
Pressão de sobrecarga
120 bar
Pressão de fragmentação
150 bar
Tensão de serviço UB
14...30 VDC
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Faixa de medição
0...50 bar
Precisão
±0.5 % FSO BFSL
Pressão de sobrecarga
120 bar
Pressão de fragmentação
150 bar
Tensão de serviço UB
14...30 VDC
Saída analógica
Analógica, tensão 0…10 V
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Conexão do processo
R 1/4"
Material da conexão de processo
Aço inoxidável (1.4301)
Material do anel de vedação
FKM
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4301)
Temperatura do meio
-40...125 °C
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar