Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor de pressão com selo
Faixa de medição
0...500 mbar
Precisão
±0.25 % FSO BFSL
Pressão de sobrecarga
5 bar
Pressão de fragmentação
7.50 bar
Tensão de serviço UB
18...36 VDC
Alternativa recomendada
BSP00ZR
Sensor de pressão com selo
BSP M500-ZT009-P00S2B-S4-006
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BSP M500-ZT006-A02S1B-S4-006 | BSP M500-ZT009-P00S2B-S4-006 | |
|
-
Preço de tabela
|
12.869,19 BRL
Preço de tabela
|
|
| Faixa de medição | 0...500 mbar | 0...0.5 bar |
|---|---|---|
| Precisão | ±0.25 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Pressão de sobrecarga | 5 bar | 5 bar |
| Pressão de fragmentação | 7.50 bar | 7.5 bar |
| Tensão de serviço UB | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Saída analógica | Analógica, corrente 4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | 2x PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) switchable |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Conexão do processo | 1 1/2" Tri clamp | 1 1/2" Tri clamp |
| Material da conexão de processo | Aço inoxidável (1.4404) | Aço inoxidável (1.4404) |
| Material do anel de vedação | sem, soldado | - |
| Material do invólucro |
Aço inoxidável (1.4301) PA 6,6 |
Aço inoxidável (1.4301) PE, Polietileno de alta densidade |
| Temperatura do meio | -10...125 °C | -10...125 °C |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67, condição aparafusada |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD