Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de pressão analógicos
Faixa de medição
0 bar...100 mbar
Precisão
±0.18 % FSO BFSL
Pressão de sobrecarga
0.5 bar
Pressão de fragmentação
1.5 bar
Tensão de serviço UB
8...32 VDC
Alternativa recomendada
BSP00ZN
Sensor de pressão com selo
BSP M100-ZT009-P00S2B-S4-006
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BSP M100-ZT004-A06A1A-S4-006 | BSP M100-ZT009-P00S2B-S4-006 | |
|
-
Preço de tabela
|
11.017,02 BRL
Preço de tabela
|
|
| Faixa de medição | 0 bar...100 mbar | 0...0.1 bar |
|---|---|---|
| Precisão | ±0.18 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Pressão de sobrecarga | 0.5 bar | 0.5 bar |
| Pressão de fragmentação | 1.5 bar | 1.5 bar |
| Tensão de serviço UB | 8...32 VDC | 18...30 VDC |
| Saída analógica | Analógica, corrente 4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Conexão do processo | 1 1/2" Tri clamp | 1 1/2" Tri clamp |
| Material da conexão de processo | Aço inoxidável (1.4404) | Aço inoxidável (1.4404) |
| Material do anel de vedação | sem, soldado | - |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4404) |
Aço inoxidável (1.4301) PE, Polietileno de alta densidade |
| Temperatura do meio | -10...125 °C | -10...125 °C |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP69K | IP67, condição aparafusada |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interface | - | IO-Link 1.1 |
| Saída de comutação | - | 2x PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) switchable |
Só é suportada a transferência de modelos CAD