Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BSW0032

BSW 819-494-X64-WA-06L3

Mecanismos padrão de comutação

Princípio de funcionamento
Mecanismo de comutação
Componente
Mecanismo de comutação mecânico
Versão
Contato de ruptura brusca
Dimensões
185 x 140 x 187 mm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado

Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa

disponibilidade alargada
período de transição flexível
condições transparentes
Classic Banner
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Princípio de funcionamento
Mecanismo de comutação
Componente
Mecanismo de comutação mecânico
Versão
Contato de ruptura brusca
Dimensões
185 x 140 x 187 mm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Elemento de comutação
1-6. Ponto de comutação: BSE 67
Material de contato
1-6. Ponto de comutação: Prata de lei
Passagens de cabo, quantidade
4 Saídas roscadas M25
Anéis excêntricos
1-6. Ponto de comutação: 180°
Tipo de acionamento
direita
Rotação, máx.
200 1/min
Monitoramento de rotações
sem perda do ponto de comutação
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
1-6. Ponto de comutação: 500 Vca
Corrente contínua
1-6. Ponto de comutação: 6 A
Temperatura ambiente
-5...80 °C
Certificação/conformidade
CE
UKCA
CCC
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar