Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BSW009T

BSW 813-493-X64-WF-12L3-55-1173

Mecanismos de comutação com pontos de comutação de segurança

Princípio de funcionamento
Mecanismo de comutação
Componente
Mecanismo de comutação mecânico
Versão
Segurança DIN EN 60204-1
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Elemento de comutação
1. Ponto de comutação: BES 517-110
2-4. Ponto de comutação: BSE 44,0
5-12. Ponto de comutação: BSE 61
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Princípio de funcionamento
Mecanismo de comutação
Componente
Mecanismo de comutação mecânico
Versão
Segurança DIN EN 60204-1
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Elemento de comutação
1. Ponto de comutação: BES 517-110
2-4. Ponto de comutação: BSE 44,0
5-12. Ponto de comutação: BSE 61
Material de contato
2-12. Ponto de comutação: Prata de lei
Passagens de cabo, quantidade
5 Saídas roscadas M25
Anéis excêntricos
1. Ponto de comutação: WF 30 dentes
2-12. Ponto de comutação: 180°
Tipo de acionamento
direita
Rotação, máx.
200 1/min
Monitoramento de rotações
com perda do ponto de comutação
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
1. Ponto de comutação: 24 V DC
2-12. Ponto de comutação: 250 Vca
Corrente contínua
1. Ponto de comutação: 0.2 A
2-12. Ponto de comutação: 6 A
Temperatura ambiente
-5...80 °C
Certificação/conformidade
CE
BG
UKCA
CCC
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar