Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BTL001W

BTL6-A110-M0050-A1-S115

Sistemas de posicionamento magnetostritivos em formato construtivo de perfil

Forma
Série perfil
Fixação
Grampos de fixação
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 8-polos
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
Forma
Série perfil
Fixação
Grampos de fixação
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 8-polos
Saída analógica
Analógica, tensão 0…10 V
Analog, voltage 10…0 V
Faixa de medição
50 mm
Frequência de medição, máx.
1000 Hz
Resolução
≤ 20 µm
Divergência de linearidade máx.
±200 µm
Precisão de repetibilidade
≤ ± 10 µm
Tensão de serviço UB
20...28 VDC
Temperatura ambiente
0...70 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar