Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sistemas de posicionamento magnetostritivos em formato construtivo de perfil
Forma
Série perfil
Fixação
Grampos de fixação
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 8-polos
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BTL6-A110-M0450-A1-S115 | BTL C1 - Profil PA - Analog | |
|
6.031,98 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Forma | Série perfil | - |
|---|---|---|
| Fixação | Grampos de fixação | - |
| Material do invólucro | Alumínio, anodizado | Alumínio, anodizado |
| Encoder de posição, quantidade máx. | 1 | - |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1, 8-polos | - |
| Saída analógica |
Analógica, tensão 0…10 V Analog, voltage 10…0 V |
- |
| Faixa de medição | 450 mm | - |
| Frequência de medição, máx. | 1000 Hz | - |
| Resolução | ≤ 20 µm | - |
| Divergência de linearidade máx. | ±200 µm | - |
| Precisão de repetibilidade | ≤ ± 10 µm | - |
| Tensão de serviço UB | 20...28 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | - |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
- |
| Interface | - |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
| Comprimento de medição | - | 25...4000 mm |
| Desvio de linearidade | - |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Execução mecânica | - | Perfil redondo, Ø30 mm |
| Classe de proteção | - | IP67 com conector de encaixe |
| Certificação/conformidade | - |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD