Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BTL0088

BTL6-G310-M0750-A1-S115

Sistemas de posicionamento magnetostritivos em formato construtivo de perfil

Forma
Série perfil
Fixação
Grampos de fixação
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 8-polos
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
Série perfil
Fixação
Grampos de fixação
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 8-polos
Saída analógica
Analógica, tensão -10…10 V
Analógica, tensão 10…-10 V
Faixa de medição
750 mm
Frequência de medição, máx.
1000 Hz
Resolução
≤ 0.8 mV
Divergência de linearidade máx.
±0.04 % FS
Precisão de repetibilidade
≤ ± 0.2 mV
Tensão de serviço UB
20...28 VDC
Temperatura ambiente
0...70 °C
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar