Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BTL13PT

BTL7-A510-M3400-Z-SA341-S32

Sistemas de posicionamento magnetostritivos em formato construtivo de haste

Forma
Série haste
Fixação
Flange roscado 3/4"-16UNF
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Conector de encaixe, M16x0,75, 8-polos
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
Série haste
Fixação
Flange roscado 3/4"-16UNF
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Conector de encaixe, M16x0,75, 8-polos
Saída analógica
Analógica, tensão 0…10 V
Analog, voltage 10…0 V
Faixa de medição
3400 mm
Frequência de medição, máx.
250 Hz
Divergência de linearidade máx.
±0.01 % FS
Precisão de repetibilidade
± 10 µm
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar