Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BTL1L76

BTL7-AH100-M1300-B-KA05

Sistemas de posicionamento magnetostritivos em formato construtivo de haste

Forma
Série haste
Fixação
Flange roscado M18x1,5
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Cabo, 5.00 m, PUR
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
Série haste
Fixação
Flange roscado M18x1,5
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Cabo, 5.00 m, PUR
Saída analógica
Analógica, corrente 4…20 mA
Faixa de medição
1300 mm
Frequência de medição, máx.
1000 Hz
Divergência de linearidade máx.
±0.04 % FS
Precisão de repetibilidade
± 5 µm
Tensão de serviço UB
20...28 VDC
Temperatura ambiente
-25...75 °C
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar