Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BTL1L7C

BTL7-E505-M0275-TK3-SA348-S32

Sistemas de posicionamento magnetostritivos com redundância

Forma
Série haste
Fixação
Flange Ø18h6 mais furos
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Conector de encaixe, M16x0,75, 8-polos
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
Série haste
Fixação
Flange Ø18h6 mais furos
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Conector de encaixe, M16x0,75, 8-polos
Conexão 1
M16x0,75, 8-polos
Conexão 2
M16x0,75, 8-polos
Conexão 3
M16x0,75, 8-polos
Saída analógica
3x Analógica, corrente 20…4 mA
Faixa de medição
275 mm
Frequência de medição, máx.
500 Hz
Divergência de linearidade máx.
±200 µm
Precisão de repetibilidade
± 5 µm
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar