Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BTL1RR1

BTL7-P511-M0150-BN-SA330-KA10

Sistemas de posicionamento magnetostritivos em formato construtivo de haste

Forma
Série haste
Fixação
Flange roscado M18x1,5
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Encoder de posição, quantidade máx.
2
Conexão
Cabo, 10.00 m, PUR
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
Série haste
Fixação
Flange roscado M18x1,5
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Encoder de posição, quantidade máx.
2
Conexão
Cabo, 10.00 m, PUR
Interface
Start/Stop;Start/Stop neg.
Faixa de medição
150 mm
Frequência de medição, máx.
4086 Hz
Divergência de linearidade máx.
±30 µm
Precisão de repetibilidade
≤ ± 5 µm (típico ± 2,5 µm)
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP68
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar