Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BTL2A4N

BTL6-E500-M1600-E2-LA00,15-ZA0N

Sistemas de posicionamento magnetostritivos em formato construtivo de haste

Forma
Série haste Mobil
Fixação
Flange de montagem Ø48 f7
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Fios no conector, M12x1-Macho de flange modular, 4-polos, 0.15 m, ETFE
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Forma
Série haste Mobil
Fixação
Flange de montagem Ø48 f7
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Fios no conector, M12x1-Macho de flange modular, 4-polos, 0.15 m, ETFE
Saída analógica
Analógica, corrente 4…20 mA
Faixa de medição
1600 mm
Frequência de medição, máx.
500 Hz
Resolução
Dependente do controlador (limitado apenas pela precisão de repetibilidade)
Divergência de linearidade máx.
±0.04 % FS (típ. ±0.02 % FS)
Precisão de repetibilidade
± 5 µm
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
WEEE
UKCA
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar