Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BTL2JY1

BTL5-S102B-M0350-B-DEXB-K10

Sistemas de medição linear magnetostritivos para zonas com risco de explosão

Forma
Série haste Ex
Fixação
Flange roscado M18x1,5
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Cabo, 10.00 m, PUR
Interface
SSI

Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa

disponibilidade alargada
período de transição flexível
condições transparentes
Classic Banner
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Forma
Série haste Ex
Fixação
Flange roscado M18x1,5
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Cabo, 10.00 m, PUR
Interface
SSI
Faixa de medição
350 mm
Frequência de medição, máx.
1000 Hz
Resolução
≤ 5 µm
Divergência de linearidade máx.
±30 µm
Precisão de repetibilidade
± 1 LSB
Tensão de serviço UB
20...26 VDC
Temperatura ambiente
-40...60 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
IECEx
KC
WEEE
Categoria Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar