Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BTL387T

BTL7-V50T-M4000-P-SA447-C003

Sistemas de posicionamento magnetostritivos em formato construtivo de perfil

Forma
Série perfil
Fixação
Grampos de fixação
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Encoder de posição, quantidade máx.
16
Conexão
Conector de encaixe, M8x1, 4-polos
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
Série perfil
Fixação
Grampos de fixação
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Encoder de posição, quantidade máx.
16
Conexão
Conector de encaixe, M8x1, 4-polos
Conexão 1
M8x1, 4-polos
Conexão 2
M12x1, 4-polos, D-codificado
Conexão 3
M12x1, 4-polos, D-codificado
Interface
Profinet Encoder perfil V4.1
Faixa de medição
4000 mm
Frequência de medição, máx.
245 Hz
Divergência de linearidade máx.
±30 µm
Precisão de repetibilidade
≤ ± 5 µm (típico ± 2,5 µm)
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar