Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sistemas de posicionamento magnetostritivos em formato construtivo de perfil
Forma
Série perfil
Fixação
Grampos de fixação
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 8-polos
Alternativa recomendada
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
Brevemente já não disponível
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BTL6-V11E-M0130-A1-S115 | BTL B1/C1 ETHERCAT PROFILE (MV) | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Forma | Série perfil | Série perfil |
|---|---|---|
| Fixação | Grampos de fixação | Grampos de fixação |
| Material do invólucro | Alumínio, anodizado | Alumínio, anodizado |
| Encoder de posição, quantidade máx. | 1 | - |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1, 8-polos | Conector de encaixe |
| Interface | EtherCAT ETG.1000.4, ETG.1000.6 | - |
| Faixa de medição | 130 mm | - |
| Frequência de medição, máx. | 2000 Hz | - |
| Divergência de linearidade máx. | ±200 µm | - |
| Precisão de repetibilidade | ≤ 30 µm | - |
| Tensão de serviço UB | 20...28 VDC | 30 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD