Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BTL4E6Y

BTL5-H114-M0127-J-DEXC-TA12

Sistemas de medição linear magnetostritivos para zonas com risco de explosão

Forma
Série haste Ex
Fixação
Flange Ø18h6 mais furos
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Encoder de posição, quantidade máx.
4
Conexão
Conexão dos terminais, 10-polos

Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa

disponibilidade alargada
condições transparentes
sem nova integração de projeto
Classic Banner
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
Série haste Ex
Fixação
Flange Ø18h6 mais furos
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Encoder de posição, quantidade máx.
4
Conexão
Conexão dos terminais, 10-polos
Interface
CANopen DS301
Faixa de medição
3962 mm
Divergência de linearidade máx.
±30 µm
Precisão de repetibilidade
± 2 LSB
Tensão de serviço UB
20...28 VDC
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Classe de proteção
IP68
Certificação/conformidade
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
CCC Ex
ATEX
Categoria Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar