Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BTS0002

BTS M30E0-UUI-H0001-S04G

Sensores de temperatura infravermelhos sem contato

Faixa de medição
250...1250 °C
Resolução de temperatura
1 °C
1 °F
1 %
Reprodutibilidade
±1 °C
Comprimento de onda
1200…1700 nm
Relação de distância
50:1
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Faixa de medição
250...1250 °C
Resolução de temperatura
1 °C
1 °F
1 %
Reprodutibilidade
±1 °C
Comprimento de onda
1200…1700 nm
Relação de distância
50:1
Dimensões
Ø 30 x 190 mm
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Saída de comutação
2x PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Interface
IO-Link 1.1
Superfície ativa, material
Vidro crown de borosilicato (N-BK7), revestido
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404), Aço inoxidável (1.4404)
Alumínio, preto anodizado, Alumínio (3,3206)
Classe de proteção
IP65, IP67
Temperatura ambiente
-5...65 °C
Classificações
ECLASS 10.1
27-20-02-11
ECLASS 11.0
27-20-02-11
ECLASS 12.0
27-20-02-11
ECLASS 13.0
27-20-02-11
ECLASS 14.0
27-20-02-11
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 4.0
EC002616
ETIM 5.0
EC002616
ETIM 6.0
EC002616
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002616
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-11
eCl@ss 9.0
27-20-02-11
eCl@ss 9.1
27-20-02-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar